产品编号: 49403

计算机线缆 6 POS MOD RET 线缆

计算机线缆 6 POS MOD RET 线缆

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电子计算机和商用机器的快速互连

导体

AWG Stranding Material
26 19x38 TC - Tinned Copper

导体数

5

绝缘

Material
PP - Polypropylene

外屏蔽

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

UL额定电压

30 V(UL AWM 样式 20197)

更新和修订

版本号:0.103 版本日期:04-02-2026

更新和修订

版本号:0.103 版本日期:04-02-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
49403 010S2 黑色 612825154020