产品编号: FTSSC900PR06

FX PIGTAIL OS2 SC_SX TB_900 颜色编码_06F 2M

FX 现场端接尾纤,OS2,SC 单工,紧缓冲 900 UM,颜色编码 6 芯光纤,2 米,蓝色连接器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、主设备室和电信机房

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

9 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

连接器

Description Type Housing Material Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) SC Simplex Plastic Zirconia Ceramic Rubber Blue

装配式线缆

Cable Nominal OD
0.9 mm

测量值

Overall Assembly Length Packaging
2 meters Individually packaged in a plastic bag.

整体长度误差

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 5 meters +0.3 / -0 meter
5.1 to 20 meters +0.4 / -0 meter
over 20 meters +1.3 / -0 meter

铠装类型和材料

无铠装

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) SC Simplex 0.25 dB -55 dB

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

N/A

UL等级

无评级

TIA/EIA合规

TIA/EIA 568.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

其他标准合规性

ACMA

相关零件

FiberExpress适配器卡条,FiberExpress管理器模块和FiberExpress Ultra框架

更新和修订

修订号:0.259 修订日期:01-07-2026

更新和修订

修订号:0.259 修订日期:01-07-2026


零件编号

货号 UPC
FTSSC900PR06 611589157445
FTSSC900PR06 611589157445