致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FTSST900PR12
FX 现场端接尾纤,OS2,ST,紧缓冲 900 UM,颜色编码 12 芯光纤,2 米
适合应用
数据中心、主设备室和电信机房
光纤类型
操作系统 2
工作温度范围
-40°C 至 75°C
储存温度范围
环境适应性
室内
TIA/EIA合规
TIA 568-3
欧洲指令合规性
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
其他标准合规性
ACMA
相关零件
FiberExpress 适配器条、FiberExpress 管理器模块和 FiberExpress Ultra Frames
更新和修订
修订编号:0.252 修订日期:09-07-2025