致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 70070LW
数字音频 4 对 AES/EBU,22AWG/0.34mm²,ISTP,LSZH-C
适合应用
数字多调制线缆,用于专业工作室的模拟和数字音频信号传输;设计上满足AES/EBU规格要求
导体数
8
总对数
4
内护套表备注
元件均已编号以便识别
其他温度范围
-30-+70 °C
最小安装半径
79 mm
CPR Euroclass
Cca-s1,d1,a1
环境空间
室内 - Euroclass Cca
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
IEC 60754-1 - 卤含量
零
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
2.5 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率
60%
更新和修订
修订编号:0.25 修订日期:04-02-2024