致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
CPR 评估每根电缆在火灾中的安全性和性能。 为了确定欧洲船级社评级,需要进行几种类型的测试。 所有适用 CPR 的产品都需要获得欧洲船级社评级、CE 标志和性能声明。 UKCA(英国合格评定)CPR 标志是在英国(英格兰、威尔士和苏格兰)销售的某些产品所需的认证标志。 这是英国法律的一项新要求。 它涵盖了大多数以前需要 CE 标志的产品。 UKCA 标志于 2021 年 1 月 1 日生效
选择合适的铜缆来满足您的应用要求。 所有 CPR 产品都需要获得欧洲船级社评级、CE 标志和性能声明。
选择合适的光纤电缆来满足您的应用要求。 所有 CPR 产品都需要获得欧洲船级社评级、CE 标志和性能声明。
确保您的线缆符合CPR
Belden’ 的许多铜缆和光纤电缆都经过 CPR 评级,并符合欧盟委员会 (EC) 实施的标准。 获取与 Euroclass 计划、性能声明、CE 标志以及 Belden 电缆必须经受才能获得 CPR 等级的广泛测试相关的所有详细信息。 让我们帮助您选择满足您的应用要求并符合 CPR 的电缆。