工业接入点
Belden 工业接入点提供快速、可靠的无线连接,支持双频并发 5 GHz/6 GHz,最多可支持 60 个信道,实现低延迟、无干扰的性能。 这些设备具有内置诊断功能和坚固的设计,可在高要求的工业自动化、机器人和物流应用中实现无缝连接。 与 Belden 的 ProLinx Edge Mini (ELXM)(一种用于移动应用的快速漫游客户端设备)配对,可提供完整的连接解决方案。
Quick Links
特点 & 优点
- 新的 6GHz 信道可提供比 5GHz 高 10 倍的容量、更高的无线电质量以及更轻松的专用信道访问,从而最大程度地提高灵活性。
- 通过内部 100° 扇形天线设计降低总拥有成本,该设计简化了安装或推挽式连接器,以实现快速、防水的连接。
- 采用双频并发设计支持旧设备迁移,5GHz 支持旧设备,6GHz 扩展容量并添加新设备。
-
技术细节
-
产品列表
相关资源
案例分析
垂直简报
相关ProSoft技术产品