LioN-X LC 数字 I/O 模块

高效、低电流的数字 I/O 模块,提供完整的连接解决方​​案。 LioN-X LC 数字 I/O 模块通过降低引脚 1 电流和支持多协议,提高了效率。 这些 I/O 模块采用较低的系统成本和坚固的金属外壳,专为严苛的工业环境而设计,包括汽车、物流和消费品包装 (CPG) 行业。 LioN-X LC 简化了 I/O 连接,同时实现了由 Belden 值得信赖的 LioN-X 产品组合支持的安全、可扩展的自动化。 这是 Belden 品牌推出的首批数字 I/O 模块,标志着我们在工业连接产品组合方面迈出了重要一步。

特点 & 优点

  • 通过对现场总线和工业物联网环境的多协议支持,简化传统和现代系统中的 I/O 集成。
  • 针对恶劣环境进行了优化设计,坚固的金属外壳符合 IP65、IP67 和 IP69K 环境防护等级。
  • 通过降低引脚 1 电流和采用紧凑、经济高效的模块设计,降低高密度控制面板的系统成本。
  • 利用 ACHILLES 认证和 Syslog 等内置功能进行日志记录和威胁检测,最大限度地降低网络安全风险。
LioN-X LC I/O 模块
LioN-X LC 数字 I/O 模块,支持多种协议(PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic),带 M12 电源接口
总线协议宽度I/OPWR连接技术数据
多协议60 mm16DI2 x M12, L码产品详情
多协议60 mm8DI/8DO,带电流绝缘2 x M12, L码产品详情
多协议60 mm8DI/8DO,无电流绝缘2 x M12, L码产品详情
多协议60 mm16DIO2 x M12, L码产品详情

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。