产品编号: FM44MB4010MPUEE

FMT OM4 MPO8(M-M) B 32F 10M OFNP MD_2.0 1.0xINLINE EV

FX MPO 主干,OM4,MPO-12 基座 8(公头至公头),B 型,4 MPO(32 根光纤),10 米,OFNP,迷你分布(2.0 毫米子单元),扇出:1.0 米 x 直插,ERIKA VIOLET 夹克

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、局域网、设备室、电信机房、工作站区域

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤数

32

光纤颜色代码

TIA-598-D

连接器

Description Type Housing Material Housing Color Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) MPO-12 (Base 8) Male Plastic Erika Violet Rubber Black
Connector B (Outside End) MPO-12 (Base 8) Male Plastic Erika Violet Rubber Black

扇出(引线)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) LPM 1.0 m 2.0 mm In-Line
Connector B (Outside End) LPM 1.0 m 2.0 mm In-Line

装配式线缆

Cable Nominal OD Jacket Color
6.5 mm Erika Violet

测量值

Overall Assembly Length Packaging
10 m (32.8 ft) Individually packaged in a plastic spool

整体长度误差

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 4.9 meters +0.3 / -0 meter
5 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 40 meters +1.0% / -0%

铠装类型和材料

无铠装

极性识别

B类

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) MPO-12 (Base 8) Male 0.20 dB 30 dB
Connector B (Outside End) MPO-12 (Base 8) Male 0.20 dB 30 dB

拉环类型

FX拉环

拉环位置

外端

拉环张力

100 lbs

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

OFNP

UL等级

静压室

TIA/EIA合规

TIA/EIA 568.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

其他标准合规性

ACMA

相关零件

DCX系统,FX UHD配线架,ECX配线架,FX跳线,FX MPO干线,FX多光纤干线

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:10-22-2025

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:10-22-2025