产品编号: FMSMMB1016ML

FMT OS2 MPO12(M-M) B 12F 16M ZH/OFNR MD_4.8 0.5x 内联 YL

FX MPO 主干,OS2,MPO-12(公头至公头),B 型,1 MPO(12 根光纤),16 米,LSZH/OFNR,迷你分布 4.8 毫米(双护套),扇出:0.5 米 x 直插,黄色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、主设备室、电信机房

光纤类型

操作系统 2

连接器

Description Type
Connector A (Inside End) MPO-12 Male
Connector B (Outside End) MPO-12 Male

测量值

Packaging
Individually packaged

极性识别

B类

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) MPO-12 Male 0.35 dB 60 dB
Connector B (Outside End) MPO-12 Male 0.35 dB 60 dB

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

力学测试

Description Requirement/Value
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) 15x Cable OD
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) 10x Cable OD

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material Color
Jacket LSZH Yellow

UL等级

LSZH

MII 命令 #39(中国 RoHS)

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

FiberExpress Ultra & 超高清预端接盒和框架

更新和修订

版本号:0.19 版本日期:01-12-2026

更新和修订

版本号:0.19 版本日期:01-12-2026