产品编号: FRAA3YRK

光纤槽道 ADC 适配器,Belden 4x4 至 ADC 6 英寸

光纤槽道 ADC 适配器套件,Belden 4x4(100mm x 100mm)至 ADC 6",右手,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源
FRAA3YRK

环境空间

室内

重量

0.617 lbs

总高度

4.133 in

总宽度

6.299 in

总长度

4.251 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.77 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.77 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRAA3YRK 黄色 4.251 英寸

资源

Resources