产品编号: FRAB3Y

光纤线槽端部支撑支架 2x4

光纤线槽端部支撑支架 2x4,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.105 lbs

总高度

4.015 in (101.981 mm)

总宽度

5.196 in

总长度

1.141 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

管道端支架用于将标准 100 毫米直管道的开口端固定到机架顶部。 它配有双面胶带,可将端部支架固定到机架上。 端部支架只需卡入端部管道槽即可。 如果需要的话,可以用螺丝刀将其拆下。 为了与机架更牢固地连接, 4 x Ø 提供直径为 3.5 毫米的孔用于固定螺丝或铆钉。

更新和修订

修订编号:0.70 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.70 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRAB3Y 黄色 1.141 英寸

资源

Resources