致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRAE1YB
光纤滚道端盖,2x2,带管用卡扣,黄色
环境空间
室内
重量
0.055 lbs
总高度
1.850 英寸(46.990 mm
总宽度
0.551 in
总长度
2.362 in
备注
管道端盖配有直径为 38 毫米的敲除片,可以安装直径为 32 毫米 ID/38 毫米 OD 的波纹柔性管。 该盘绕管可使光纤线从管道落至较低的传输设备。 端盖还用于密封标准 50mm 直管的开口端。 它只需卡入管道槽即可,如果系统需要扩展,可以用螺丝刀将其取出。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024