产品编号: FRAE3Y1

纤维管道端盖,4x4,带 88 毫米管出口

纤维线槽端盖,4x4,带 88 毫米管出口,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.158 lbs

总高度

1.653 英寸(41.986 mm

总宽度

4.330 in

总长度

4.094 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

管道端盖上有一个大直径孔和接头,可以安装大尺寸的波纹柔性管。 管子内径为 Ø75mm/外径为Ø88mm。 波纹管允许光纤线从管道落入下部传输设备。 端盖只需卡入 90° 向下弯头的管道槽中,如果系统需要延伸,可以用螺丝刀将其取下。

更新和修订

修订编号:0.187 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.187 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 长度
FRAE3Y1 黄色 4.094 英寸

资源

Resources