产品编号: FRAE3YH

纤维管道端盖,4x4,带 2 x 48 毫米管出口,黄色

纤维管道端盖,4x4,带 2 x 48 毫米管出口,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源
FRAE3YH

环境空间

室内

重量

0.132 lbs

总高度

3.740 英寸(94.996 mm

总宽度

0.984 in

总长度

4.409 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该管道端盖安装在 100 毫米管道的末端,并使用提供的两个 Ø 46 毫米直径的孔为光纤线提供两个下降馈送点,以连接到下面的设备。 两个 Ø 46 毫米直径的孔容纳两根 Ø 44 毫米 ID/ Ø 50 毫米 OD 柔性波纹管;或 2 根分体波纹管。 如果需要延长系统,只需将盖子卡入管道槽即可,用螺丝刀即可将其取下。

更新和修订

修订编号:0.202 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.202 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 长度
FRAE3YH 黄色 4.409 英寸

资源

Resources