产品编号: FRAE4Y2

光纤线槽端盖,4x8,带 2x88mm 管出口

纤维管道端盖,4x8,带 2x88mm 管出口,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.26 lbs

总高度

1.692 英寸(42.977 mm

总宽度

9.251 in

总长度

4.055 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

管道端盖配有两个大尺寸直径孔和接头,可安装两根大尺寸的波纹柔性管。 管子的内径为 75 毫米,外径为 88 毫米。 波纹管可使光纤线从 220mm X 100mm 管道落至较低的传输设备。 端盖只需卡入 90 度向下弯头的管道槽中,如果系统需要延长,可以用螺丝刀将其取下。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRAE4Y2 黄色 4.055 英寸

资源

Resources