致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRAE5YSKT
光纤线槽端盖,4x12,无槽组装套件,黄色
环境空间
室内
重量
0.396 lbs
总高度
(119.990 中的 4.724 mm
总宽度
1.968 in
总长度
12.755 in
更新和修订
修订编号:0.182 修订日期:03-28-2024