产品编号: FRAJ1Y

光纤槽道卡扣连接器,2x2

光纤槽道卡扣式连接器,2x2,标准,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.013 lbs

总高度

0.984 英寸(24.994 mm

总宽度

1.850 in

总长度

2.204 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该连接器用于将标准 50 毫米直管与其自身或任何其他 50 毫米组件连接起来。 该连接提供了平滑 & 的牢固接头。 典型的其他配件:水平或垂直弯头、十字连接器、三通等;每个接口都需要一个标准连接器。

更新和修订

修订编号:0.135 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.135 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRAJ1Y 黄色 2.204 英寸

资源

Resources