致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRAJ3Y
光纤槽道卡扣式连接器,4x4,标准型,黄色
环境空间
室内
重量
0.11 lbs
总高度
3.700 英寸 (93.980 mm
总宽度
1.692 in
总长度
4.409 in
备注
该连接器用于将标准 100 毫米直管与其自身或任何其他 100 毫米组件连接起来;从而提供光滑 & 坚固的接头。 典型的其他配件:水平或垂直弯头、十字连接器、三通等;每个接口都需要一个标准连接器。 注意:还提供 100 毫米无槽连接器。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024