产品编号: FRAJ5YSKT

光纤槽道卡扣式连接器,4x12

光纤槽道卡扣式连接器,4x12,标准,套件,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.295 lbs

总高度

(112.979 中的 4.448 mm

总宽度

1.968 in

总长度

12.992 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该接头用于将标准 300 毫米直管与其自身或任何其他 300 毫米管道组件连接起来,从而提供光滑 & 坚固的接头。 典型的其他配件有水平或垂直弯头、十字连接器、三通等,每个接口都需要一个标准连接器。 注意:还提供 300 毫米无槽连接器。

更新和修订

修订编号:0.184 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.184 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRAJ5YSKT 黄色 12.992 英寸

资源

Resources