产品编号: FRAS3Y

光纤槽道无槽连接器,4x4

光纤槽道无槽连接器,4x4(100mm x 100mm),标准型,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.176 lbs

总高度

(100.000 中的 3.937 mm

总宽度

1.969 in

总长度

3.937 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

无槽连接器用于将标准 100mm 直管与其自身或任何其他 100mm 组件连接起来;从而提供平滑的 & 牢固的接合。 典型的其他配件有:水平或垂直弯头、十字连接器、三通等;每个接口都需要一个连接器。 无槽连接器包含三个金属弹簧支架,可牢固地抓住匹配的 100 毫米管道组件的平面。 这确保了建立积极、永久的连接。 只需使用硬币或宽刃螺丝刀将锁定槽旋转 90 度,即可轻松简单地锁定或释放无槽连接器。

更新和修订

修订编号:0.93 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.93 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRAS3Y 黄色 3.937 英寸

资源

Resources