产品编号: FRAS6Y

无槽接头,600 毫米风管

纤维线槽无槽连接器,4x24(100mm x 600mm),标准型,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

1.852 lbs

总高度

4.094 in

总宽度

3.937 in

总长度

25.354 in

内护套

内护套

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该连接器用于将标准的 600 毫米直风管与任何风管组件连接起来。 它提供了一个平滑 & 牢固的连接。 其他典型部件有:水平弯头和 600mm 至 300mm 变径接头等;每个接口处都需要连接器。 首先将连接器安装到相邻的 600mm 风管(或组件)的方形端面上,然后在风管的两侧和末端钻 6 x 8mm 的孔,与连接器上的孔相匹配。 Ø 然后,将一个小型 Ø8mm螺钉铆钉(随附)插入每个孔中。 螺钉铆钉的末端会膨胀,从而形成机械强度高且永久牢固的连接。

更新和修订

版本号:0.2 版本日期:11-05-2025

更新和修订

版本号:0.2 版本日期:11-05-2025


资源

Resources