致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCB1YLNK
光纤线槽分线套件,2x2 带盖,套件适配器 50mm x 50mm
环境空间
室内
重量
0.066 lbs
总高度
2.204 英寸(55.982 mm
总宽度
5.708 in
总长度
1.771 in
备注
该分线组件用于在 50 毫米管道内的任何一点的水平面上提供安全出口;用于将光纤线连接到传输设备。 它可以直接夹在切割工具提供的切口中,或者使用切割夹具制作;单独提供。 接线组件提供一个方形开口,可在开口上安装 50 毫米方形柔性导管。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024