致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCB3YL9SK
光纤线槽分线套件,4x4 带盖,100 毫米下拉式 90 度组装
环境空间
室内
重量
5.291 lbs
总高度
5.905 在 (149.987 mm
总宽度
8.661 in
总长度
3.464 in
备注
该分线套件用于在 100 毫米、220 毫米或 300 毫米管道系统的任何位置为光纤线提供安全的出口。 它允许光纤线垂直向下送入机架。 分线盒直接夹在切口中,切口宽度为 1 x 深度为 75 毫米,使用切口工具制作。 切割至管道最高纵向肋条的顶部。 该 100mm x 100mm 管道,90°DA,下部分线套件,有一个大直径波纹管从装置中出来。 该管是 Ø75 毫米内径/Ø外径 88 毫米。管子配有方形端,可拧入匹配的出口端口。 90 度向下突破具有可卡扣式可拆卸盖子。 或者,可以使用锯子和单独提供的切割夹具来准备管道边缘。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024