致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCB4YL9SK
光纤线槽分线套件,4x8 带盖,220 毫米下拉式 90 度组装
环境空间
室内
重量
10.163 lbs
总高度
5.905 在 (149.987 mm
总宽度
13.464 in
总长度
78.740 in
更新和修订
修订编号:0.71 修订日期:03-28-2024