致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCC12X4YN4
光纤槽道十字连接器,12x8(300mm x 220mm),无盖
环境空间
室内
重量
2.888 lbs
总高度
(112.979 中的 4.448 mm
总宽度
17.519 in
总长度
12.677 in
更新和修订
修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024