产品编号: FRCC1YL

光纤槽道十字连接器,2x2

光纤槽道十字连接器,2x2(50mm x 50mm)

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.154 lbs

总高度

2.204 英寸(55.982 mm

总宽度

5.039 in

总长度

5.039 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该连接器用于在两个 50 毫米管道之间建立直角交叉。即,连接器的所有 4 个臂都使用连接器连接到 50 毫米管道或其他组件。 连接器可单独购买。 注意:应注意不要将尾纤或跳线放置在线槽中超过 30 毫米的深度;特别是当它们以直角相互交叉时。 此连接器可能会出现这种情况

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCC1YL 黄色 5.039 英寸

资源

Resources