产品编号: FRCC3YN

光纤槽道十字连接器,4x4

光纤槽道十字连接器,4x4(100mm x 100mm),无盖

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源
FRCC3YN

环境空间

室内

重量

0.97 lbs

总高度

(104.978 中的 4.133 mm

总宽度

9.685 in

总长度

9.685 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCC3YN 黄色 9.685 英寸

资源

Resources