产品编号: FRCC4YL2

光纤槽道缩径十字连接器,4x8,带盖

光纤槽道缩径十字连接器,4x8(220mm x 100mm),带盖

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

1.719 lbs

总高度

(104.978 中的 4.133 mm

总宽度

9.685 in

总长度

14.566 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该十字连接器用于在 220 毫米和 100 毫米管道之间建立直角交叉。即 连接器的 2 个臂连接到 220mm 和 100mm 管道或其他组件,使用:标准连接器或无槽连接器。 注意:应注意不要将尾纤或跳线放置在槽中超过 50mm 的深度,特别是在它们以直角相互交叉的地方。 此连接器可能会出现这种情况。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCC4YL2 黄色 14.566 英寸

资源

Resources