致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCC8YL
光纤槽道十字连接器,12x12(300mm x 300mm),带盖
环境空间
室内
重量
3.858 lbs
总高度
(104.978 中的 4.133 mm
总宽度
15.944 in
总长度
备注
该十字连接器用于在两个 300 毫米管道之间建立直角交叉。 即,连接器的所有 4 个臂都使用标准连接器连接到 300 毫米管道或其他组件。 提供 2 个标准连接器。 还提供适用于 300 毫米管道的无槽连接器注意:应注意不要将尾纤或跳线放置在线槽中超过 50 毫米的深度,特别是在它们以直角相互交叉的地方。 此连接器可能会出现这种情况。
更新和修订
修订编号:0.170 修订日期:03-28-2024