致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCDUYL1SK
光纤线槽落管 50mm,适用于 100mm;220mm 管道 & 300mm
环境空间
室内
重量
0.264 lbs
总高度
(100.000 中的 3.937 mm
总宽度
8.267 in
总长度
3.149 in
备注
落下套件用于为光纤线提供安全出口,使其能够通向 300、220、100 & 50 毫米管道以下或以上的设备。 它适合插入切割工具提供的切口中,包括: 一个用于锁定落差连接器的扩张器和一个 RAMP OFF,斜坡也夹在同一个切口中(当安装到 300、220 & 100 毫米管道时)。 它提供了一个管状出口点,可在其上安装 Ø44mm ID/ Ø50 mm OD 柔性(或分体式)波纹管。 还可以使用波纹管适配器套件。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024