产品编号: FRCE1YL3H

光纤滚道弯头,2x2,30 度水平

光纤滚道弯头,2x2,30 度水平,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.044 lbs

总高度

2.204 英寸(55.982 mm

总宽度

2.086 in

总长度

2.322 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该弯头提供了一种将 50 毫米管道系统绕过物体的方法。 它可以与三通一起使用,以 30 度角将管道送入主系统。 弯头可以成对使用,以将管道和其他具有偏移的部件对齐。 弯头通过标准接头(可单独购买)连接到 50 毫米管道。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCE1YL3H 黄色 2.322 英寸

资源

Resources