产品编号: FRCE1YL4D

纤维滚道弯头,2x2,向下 45 度

纤维滚道弯头,2x2,45 度向下,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.055 lbs

总高度

2.598 英寸(65.989 mm

总宽度

2.598 in

总长度

2.165 in

力学测试

Description

材料

Material
Flame Retardant Plastic, Halogen free, UL-94-VO rated

备注

这个 45 度向下弯头是一个 50 毫米角度的引线,带有外部盖子,以便可以在弯头内安装新的光纤线,并在必要时拆除现有的光纤线。 它通常用于需要角度管道供给或对准调整的地方。 有两个 50 毫米的插座,使用标准接头。 提供两个标准连接器。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCE1YL4D 黄色 2.165 英寸

资源

Resources