产品编号: FRCE1YL9D

纤维滚道弯头,2x2,向下 90 度

纤维滚道弯头,2x2,90 度向下,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.088 lbs

总高度

3.543 英寸(89.992 mm

总宽度

3.543 in

总长度

2.165 in

力学测试

Description

材料

Material
Flame Retardant Plastic, Halogen free, UL-94-VO rated

备注

这个 90 度向下弯头是一个 50 毫米角度的引线,带有外部盖子,以便可以在弯头内安装新的光纤线,并在必要时拆除现有的光纤线。 它通常用于光纤线从下面垂下的地方。 有两个 50 毫米插座,使用标准接头;单独提供。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCE1YL9D 黄色 2.165 英寸

资源

Resources