产品编号: FRCE3YL4D

纤维滚道弯头,4x4,向下 45 度

纤维滚道弯头,4x4,45 度向下,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.388 lbs

总高度

(114.986 中的 4.527 mm

总宽度

4.409 in

总长度

5.393 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

这个 100 毫米向下弯头呈 45 度角,带有外部盖子,因此可以在弯头内安装新的光纤线,并在必要时拆除现有的光纤线。 它通常用于需要角度管道供给或对准调整的地方。 有两个 100 毫米出口。 其中一个配备了改进的无槽连接器。 (特殊的连接器为光纤线提供了光滑的内部曲线。) 另一侧使用:标准连接器或无槽连接器;可单独购买。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCE3YL4D 黄色 5.393 英寸

资源

Resources