产品编号: FRCE4YL9D

纤维滚道弯头,4x8,90 度向下

纤维滚道弯头,4x8,90 度向下,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

1.234 lbs

总高度

6.535 在 (165.989 mm

总宽度

6.535 in

总长度

8.818 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该 90° 向下弯头为 220° 垂直落差,带有外部盖子,以便可以接触到安装在弯头内的光纤线。 这通常安装在光纤线要从下面垂下的地方。 有两个 220 毫米插座,可使用标准连接器或无槽连接器。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCE4YL9D 黄色 8.818 英寸

资源

Resources