致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCE4YN3D
纤维滚道弯头,4x8,30 度向下,无盖,黄色
环境空间
室内
重量
0.661 lbs
总高度
(174.981 中的 6.889 mm
总宽度
6.889 in
总长度
4.173 in
备注
30 度向下弯头是一个 220 毫米角度的引线,带有外部盖子,以便可以在弯头内安装新的光纤线,并在必要时拆除现有的光纤线。 这通常用于需要角度管道供给或对齐调整的地方。 有两个 220 毫米出口。 其中一个配备了粘合的改良接头。 (特殊的连接器为光纤线提供了光滑的内部曲线)。 另一侧可使用:标准连接器或无槽连接器(可单独购买)。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024