产品编号: FRCE4YN4D

纤维滚道弯头,4x8,向下 45 度

纤维滚道弯头,4x8,45 度向下,无盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.639 lbs

总高度

(133.985 中的 5.275 mm

总宽度

5.905 in

总长度

8.976 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

45 度向下弯头是一个 220 毫米角度的引线,带有外部盖子,以便可以在弯头内安装新的光纤线,并在必要时拆除现有的光纤线。 这通常用于需要角度管道供给或对齐调整的地方。 有两个 220 毫米出口。 其中一个配备了粘合的改良接头。 (特殊的连接器为光纤线提供了光滑的内部曲线)。 另一侧可使用:标准连接器或无槽连接器(可单独购买)。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCE4YN4D 黄色 8.976 英寸

资源

Resources