产品编号: FRCE4YN4H

光纤滚道弯头,4x8,45 度水平

光纤滚道弯头,4x8,45 度水平,无盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.952 lbs

总高度

(104.978 中的 4.133 mm

总宽度

10.236 in

总长度

9.448 in

力学测试

Description

材料

Material
Flame retardant plastic

备注

该弯头提供了一种将 220 毫米管道系统绕过物体的方法。 它可以与三通一起使用,以 45 度角将管道送入主系统。 弯头也可成对使用,以使管道和其他部件偏移对齐。 有两个 220 毫米出口。 其中一个配备了粘合的改良接头。 (特殊的连接器为光纤线提供了光滑的内部曲线。) 另一侧可使用:标准连接器或无槽连接器(可单独购买)。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCE4YN4H 黄色 9.448 英寸

资源

Resources