致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCE5YL4H
光纤滚道弯头,4x12,45 度水平,带盖,黄色
环境空间
室内
重量
0.992 lbs
总高度
(114.986 中的 4.527 mm
总宽度
13.385 in
总长度
11.102 in
备注
该弯头提供了一种将 300 毫米管道系统绕过物体的方法。 附有封面。 它可以与 300 毫米三通一起使用,以 45 度角将管道送入主系统。 弯头也可成对使用,以使管道和其他部件偏移对齐。 每个接口处均采用无槽连接器,以形成光滑且牢固的接头。 它们可单独购买。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024