致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCE5YN4D
纤维滚道弯头,4x12,45 度向下,无盖,黄色
环境空间
室内
重量
0.793 lbs
总高度
(111.989 中的 4.409 mm
总宽度
12.283 in
总长度
6.377 in
备注
这个 300 毫米向下弯头呈 45 度角,带有外部盖子,因此可以在弯头内安装新光纤并在必要时拆除现有光纤。 它通常用于需要角度管道供给或对准调整的地方。 有两个 300 毫米插座,使用可单独购买的无槽连接器。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024