致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCE5YN4U
纤维滚道弯头,4x12,45 度向上,无盖,黄色
环境空间
室内
重量
0.661 lbs
总高度
(134.976 中的 5.314 mm
总宽度
12.283 in
总长度
4.881 in
备注
45 度向上弯头是一个 300 毫米垂直引出管,带有内部盖子,以便可以在弯头内安装新光纤并在必要时移除现有光纤。 这通常用于已经安装电缆并且需要角度管道馈送或对准调整的情况。 有两个 300 毫米插座,使用可单独购买的无槽连接器。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024