致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCE5YN9D
纤维滚道弯头,4x12,90 度向下,无盖,黄色
环境空间
室内
重量
1.613 lbs
总高度
(200.000 中的 7.874 mm
总宽度
7.874 in
总长度
12.283 in
备注
90 度向下弯头为 300 毫米垂直落差,带有外部盖子,以便可以接触弯头内的光纤线。 这通常安装在管道系统必须穿过垂直立管的地方。 有两个 300 毫米插座,使用可单独购买的无槽连接器。 部件也可单独提供:主体和盖子。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024