致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCE5YN9UK
纤维滚道弯头,4x12,90 度向上,无盖,黄色
环境空间
室内
重量
1.609 lbs
总高度
(134.976 中的 5.314 mm
总宽度
12.677 in
总长度
10.118 in
备注
90 度 UP 弯头为 300 毫米垂直引出,带有内部盖子,以便可以接触弯头内的电缆。 这通常用于垂直安装电缆的地方。 有两个 300 毫米插座,使用单独提供的无槽连接器。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024