产品编号: FRCP3YSNV

光纤线槽顶部出口,垂直落差,4x4,开槽盖

光纤线槽顶部插座,垂直落差,4x4,带盖,垂直,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.925 lbs

总高度

(209.982 中的 8.267 mm

总宽度

10.984 in

总长度

5.118 in

力学测试

Description

备注

该顶部出口组件,垂直出口,向下,用于光纤线,允许单根线垂直向下从直线 100 毫米、220 毫米 & 300 毫米管道长度的任何位置出来。 该装置只需沿着管道的边缘安装即可 - 即管道的侧面无需特殊准备或切割。 完成方向改变的同时,出来的光纤线被引导穿过 30 毫米的 MBR。 出口曲线没有肋条,即没有任何东西可以限制光纤线的自然自由流动。 出口导管可连接到 100 毫米管道,使用无槽连接器(也可以使用标准连接器)。 或者,可以根据需要使用标准管道适配器将 100 毫米出口连接到任何标准管道尺寸。 顶部出口组件配有一个螺丝,可作为管道侧面的支架。 对于重型应用,该装置可以安装在钢支架上,该支架用螺栓固定在装置的中央中间区域。 钢制安装支架可单独购买。 安装支架可以固定到任何标准管道安装件上。 该装置配有可拆卸的盖子。 100mm、220mm & 300mm 管道的管道盖可单独购买,这些物品覆盖顶部出口组件后面的管道区域。

更新和修订

修订编号:0.202 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.202 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCP3YSNV 黄色 5.118 英寸

资源

Resources