致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCR4YLN
纤维滚道减速器,右手,220mm/100mm + 盖子,带盖,黄色
环境空间
室内
重量
1 lbs
总高度
(104.978 中的 4.133 mm
总宽度
8.464 in
总长度
9.173 in
备注
220-100mm RH 适配器用于在标准 220mm 和 100mm 直管或三通管之间提供减速连接。 该适配器需要 220 毫米 & 100 毫米接口处的标准连接器,以产生光滑 & 牢固的接头。 或者,可以使用无槽连接器。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024