致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCR5YLNC
纤维滚道减速器,中心 300mm/220mm + 盖子,带盖,黄色
环境空间
室内
重量
0.76 lbs
总高度
(112.979 中的 4.448 mm
总宽度
12.244 in
总长度
5.236 in
备注
300-220mm 适配器用于在标准 300mm 和 220mm 直管或三通件之间提供减速连接。 该适配器需要在 300mm & 220mm 接口处使用无槽连接器。 每个连接都会产生光滑 & 坚固的接头。 这些可单独购买。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024