致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCT1YL
纤维线槽三通,2x2,带盖,黄色
环境空间
室内
重量
0.121 lbs
总高度
2.204 英寸(55.982 mm
总宽度
5.039 in
总长度
3.582 in
备注
该三通用于提供与标准 50 毫米直管道的三通交叉。 它需要在每个接口处安装一个标准连接器,以提供平滑 & 牢固的接头。
更新和修订
修订编号:0.135 修订日期:03-28-2024