产品编号: FRCT3YN

纤维轨道三通,4x4

纤维轨道三通,4x4,无盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.903 lbs

总高度

(104.978 中的 4.133 mm

总宽度

9.685 in

总长度

7.086 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.71 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.71 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCT3YN 黄色 7.086 英寸

资源

Resources