致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCT4YN2
纤维线槽三通,4x8,无盖,黄色,减速器
环境空间
室内
重量
1.468 lbs
总高度
(104.978 中的 4.133 mm
总宽度
9.842 in
总长度
11.811 in
备注
该三通用于提供 100 毫米三通与标准 220 毫米直管道的交叉。 它需要标准连接器作为接口,以提供平滑 & 牢固的连接。 或者,可以使用无槽连接器。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024