产品编号: FRCT7YL4

纤维线槽三通,8x12,带盖

纤维轨道三通,8x12,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

3.439 lbs

总高度

(116.992 中的 4.606 mm

总宽度

12.716 in

总长度

14.055 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该三通用于提供 220 毫米三通与标准 300 毫米直管道的交叉。 还需要用于 300mm x 100mm 管道的连接器;标准连接器或无槽连接器;以及用于 220mm x 100mm 管道的连接器;标准连接器或无槽连接器可单独提供。 所有用于管道连接的连接器均能提供光滑、牢固的接头以及配套的部件。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCT7YL4 黄色 14.055 英寸

资源

Resources